Los conectores epóxicos FAST-CURE de Leviton, disponibles en estilos LC, SC y ST, son conectores de fibra óptica confiables y rentables con terminación adhesiva rápida. Los conectores cuentan con férulas de circonio con radios preajustados, engarces de retención de cable y un diseño de llave de tuercas de desconexión no óptica patentado. Disponible en versiones de monomodo y de modos múltiples.
- Conectores de estilo adhesivo anaeróbico para instalar en el campo
- Disponibles en estilos de conectores LC, SC y ST
- Disponible en versiones LOMM, de modos múltiples y monomodo (OM1/OM2, OM3/OM4, OS2)
- La conexión más sólida, ideal para aplicaciones de plantas interiores y exteriores
- Requiere pulido a mano
- Fundas de 900 μm y 3 mm incluidas con conectores SC y ST
- Casquillos de cerámica de circonio utilizados en todos los conectores