Cargando...

Conectores FASTCAM™

Conectores FASTCAM™

Los conectores prepulidos FASTCAM de Leviton proporcionan una terminación mecánica precisa de fibra monomodo o de modos múltiples. La instalación solo le llevara unos minutos, ya que no requiere herramientas exclusivas, ni epoxídicos ni pulido lento a mano. Pele el búfer, corte e inserte la fibra en el conector FASTCAM, suelte el clip de cuña instalado de fábrica y tendrá una conexión inmediata de baja pérdida de inserción. Verifique la continuidad óptica de los conectores LC, SC y ST con el localizador de fallas visibles (Visual, Fault Locator, VFL) de Leviton. Utilícelo con el juego de herramientas FASTCAM.

  • Rendimiento más alto con conectores LC, SC y ST compatibles con el localizador de fallas visibles (VFL)
  • Disponible en conectores de modo múltiple, múltiple optimizado con láser y modo sencillo
  • Terminado en fibra protegida de 250 μm o 900 μm y/o fibra revestida de 2 o 3 mm
  • La terminación mecánica de precisión emplea tecnología de ranura en V para retener y alinear la fibra
  • No requiere pulido ni curado con epoxídicos; proporciona una terminación inmediata
  • Use férulas de circonio de precisión
  • Diseñado para centros de datos y otras aplicaciones que requieren una implementación de red rápida
  • Conectores prepulidos para instalar en el campo
Results 1-10 of 10