- Hasta 96 fibras (usando LC) en una caja de 1RU de bastidor, 192 fibras en una caja 2RU, 288 fibras en una caja de 3RU unidades de bastidor y 384 fibras en una caja de 4RU unidades de bastidor usando placas adaptadoras HDX, módulos de empalme o cintas MTP®
- La caja admite cintas MTP® Base8, Base12 y Base24, placas adaptadoras HDX y módulos de empalme HDX
- Las bandejas deslizantes se extraen completamente para facilitar las terminaciones en campo
- La bandeja deslizante se desliza hacia delante, lo que permite accesibilidad a las divisiones de la parte frontal y trasera después de la instalación
- Entradas laterales en la parte posterior de la caja para cableado troncal de red troncal
- Cubierta/puerta trasera extraíble para acceso abierto en cajas de 1RU, 2RU y 3RU de bastidor
- Una sola persona puede instalar todos los tamaños de caja
- Las defensas traseras reducen la acumulación de polvo (se venden por separado)
- Identificación de ubicación de puertos visible
Aplicaciones recomendadas:
- Centros de datos
- Salas de equipos
- Bastidores y gabinetes de 48 cm y 58 cm