Cargando...

Marco de distribución de fibra HDX y accesorios

El sistema de marco de interconexión HDX de alta densidad de Leviton puede manejar hasta 3,168 fibras terminadas LC en un solo mosaico de 2x2-foot espacios de suelo, lo que reduce su huella de interconexión.
Marco de distribución de fibra HDX y accesorios

El marco de distribución de fibra HDX es el principal marco de interconexión para todos los canales de fibra en el centro de datos. Un marco consolida la interconexión en una huella increíblemente pequeña, con capacidad para más de 3.168 fibras LC o 15.552 fibras con conexiones MTP® de 24 fibras.

El sistema logra una densidad tan alta a través de su exclusivo diseño de puerto de interconexión. Un marco tiene capacidad para 22 lotes, cada uno configurado con cintas de fibra, placas adaptadoras o bandejas de empalmes. Y dado que ocupa solo un mosaico del centro de datos, es más fácil que nunca acceder al espacio bajo el suelo elevado.

Al reducir los requisitos de espacio de suelo, el sistema de distribución de fibra HDX genera anualmente grandes ahorros de costos sobre los MDA tradicionales. Puede usar nuestra útil calculadora  ROii  para calcular sus ahorros a largo plazo en gabinetes o bastidores estándar de 48 cm.

Dado que los marcos HDX pueden acoplarse y los cordones de interconexión pueden enrutarse a marcos adyacentes, el sistema de distribución de fibra HDX se adaptará fácilmente al futuro crecimiento del centro de datos. Además, al admitir conectividad MTP de 24 fibras, el sistema también ofrece una ruta de migración ideal a redes de fibra de 40G y 100G, y más.

Para hacer preguntas u obtener ayuda para configurar sus productos, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de especificaciones a speceng@leviton.com.

Calculadora de ahorro ROii

 
Calcule su retorno de la inversión en infraestructura (Return on Infrastructure Investment, ROii) cuando instale el marco HDX en su área de distribución principal.

Marco HDX

  • Incluye manejo de cables integrado y enrutamiento para un radio 
    de curvatura mínimo, mejor almacenamiento de holgura y protección
  • Ocupa solo un mosaico de centro de datos cuadrado de 61 cm
  • Puertas traseras que se traban incluidas para proteger y ocultar el cableado troncal
  • Certificación sísmica según GR-63-CORE , zona 4 y homologación cULus 2416

Accesorios

  • El juego de enrutamiento transversal permite enrutamientos fuera del marco de los cordones de interconexión y cables troncales
  • Las puertas frontales opcionales son transparentes de un lado y se traban para brindar mayor seguridad
  • Los juegos de abrazadera de cables cierran correctamente el cable troncal de fibra para enrutar desde abajo o desde arriba
  • Las placas en blanco de la unidad de cubierta de 2RU de bastidor ocultan las aberturas no utilizadas en el marco

Lote de interconexión

  • La plataforma modular de 8,9 cm admite hasta 144 fibras (usando LC) de capacidad
  • Admite 6 bandejas deslizantes y extraíbles independientes y admite hasta
    12  cintas o placas adaptadoras MTP®
  • Portarrótulos de identificación de puerto grandes para mayor visibilidad
  • Protección integrada de radio mínimo de curvatura

Lote de empalme

  • La plataforma modular de 8,9 cm admite hasta seis bandejas de empalme de 24 fibras (T5PLS-24F)
  • Tres bandejas deslizantes independientes extraíbles para facilitar el empalme
  • Empalme por fusión con contracción térmica de fibras individuales de 250 μm o 900 μm
    para hasta 144 fibras por lote
  • Empalme por fusión masiva disponible como pedido personalizado
Resultados 1-7 de 7