El rendimiento de la fibra Engage de Leviton permite un alcance óptico más allá de los estándares industriales y es compatible con los diseños de aplicaciones más comunes. La plataforma de conectividad HDX de alta y ultraalta densidad permite la interconexión abierta y cerrada, admite configuraciones Base12 y admite conexiones de alta velocidad como 400 Gb/s. Los sistemas de fibra óptica OPT-X son soluciones mundiales disponibles en todo el mundo.
- Opciones de implementación flexibles: La plataforma de interconexión OPT-X HDX incluye paneles, cajas, marcos de distribución y opciones sin unidades de bastidor, lo que crea un factor de forma de interconexión consistente desde la instalación de entrada o MDA hasta la sala de telecomunicaciones o el borde de la red.
- Canales ópticos de alto rendimiento: El rendimiento óptico de baja pérdida mejorado en troncos, cordones de interconexión de matriz y cintas Engage extiende los canales más allá de las especificaciones estándar de la industria.
- Solución rentable para redes típicas: Ofrece el mejor valor para las arquitecturas de red más comunes con 2 a 6 puntos de conexión en el canal.
- Densidad manejable: la plataforma HDX incluye un cordón de interconexión integrado y manejo de cables, opciones de identificación de puertos personalizables e instalación fácil con una sola mano de placas adaptadoras y cintas.