La causa más habitual de fallos en sistemas de fibra es la contaminación. Una partícula de residuo que interfiera en el núcleo de fibra de una conexión puede provocar mayor pérdida de inserción, retrorreflexión, e incluso puede dañar el conector o equipo costoso. Es por eso que Leviton ofrece obturadores internos en sus cintas y adaptadores de fibra LC.
Estas soluciones IP5x-rated no solo ayudan a prevenir la contaminación por polvo, sino que reducen los desechos y aceleran la implementación al eliminar la necesidad de tapones antipolvo y garantizar una instalación más segura protegiéndola de la luz láser.
Los puertos LC con obturador están disponibles en:
- cintas HDX, placas adaptadoras y módulos de empalmes
- Cajas e2XHD
- Adaptadores dúplex QUICKPORT™
Los adaptadores con obturador fabricados en EE. UU. y que cumplen con la TAA están fabricados con mangas de cerámica de circonio de alta calidad y se han probado para garantizar un acoplamiento seguro de casquillos cuando se conectan hasta 1.000 veces.