Cargando...

Paneles de fibra UHDX OPT-X™

Paneles de fibra UHDX OPT-X

El panel en ángulo UHDX OPT-X de alta densidad de 1RU de bastidor proporciona una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, al tiempo que minimiza el espacio en bastidor en un marco o gabinete. El panel facilita el acceso plug-n-play de soluciones preterminadas y permite el acceso abierto a cordones de interconexión sin la necesidad de contar con ningún manejo de cables del cordón de interconexión horizontal. Este panel es ideal para la implementación sobre gabinetes, dentro de bastidores y dentro de gabinetes en centros de datos, salas de equipos y oficinas centrales.

  • No necesita organizadores de cables de cordón de interconexión
  • Acceso abierto a cordones de interconexión y enlaces
  • Instalación y desinstalación con una sola mano de las cintas y placas adaptadoras HDX
  • Hasta 144 fibras con conectores LC o 1.728 fibras con conectores MTP® de 24 fibras
Resultados 1-8 de 8
Sin resultados