Cargando...

SMARTPATCH™

Soluciones inteligentes de manejo de infraestructura

Sistemas inteligentes SMARTPATCH
En el centro de cualquier marco de manejo de servicios de TI se encuentran los procesos de configuración, cambio y manejo de incidentes. Es fundamental mantener información precisa y oportuna para garantizar la efectividad y calidad de estos esfuerzos.

SMARTPATCH proporciona un manejo y registro simples y controlados de los cambios comunes de red, como los que se generan por traslados de oficinas y adiciones de terminales. El sistema también brinda a las empresas de múltiples sitios las herramientas para monitorizar y administrar de manera eficaz todos los sitios desde una ubicación central.

Disponible para clientes de Europa y Oriente Medio.

Visibilidad

Monitorización, mantenimiento y control en tiempo real de toda la conectividad física. Sepa qué sucede en su red y cuándo.

Manejo

Sistemas de gestión de redes, activos, asistencia e instalaciones para llevar un registro de su inversión completa en redes.

Trazabilidad

Visibilidad e historial completos de todos los movimientos, adiciones y cambios, y registros detallados de todos los incidentes que afectan la infraestructura física.

Productividad

La potente capacidad de creación de informes y búsqueda permite un mejor uso de la capacidad de red instalada.

Flexibilidad

Compatible con la mayoría de las herramientas y bases de datos de gestión de servicios de TI, y una amplia gama de sistemas de conectividad de cobre y fibra óptica. SMARTPATCH es un sistema modular que brinda la flexibilidad y el soporte necesarios para satisfacer de manera eficiente las necesidades comerciales.

Eficiencia

Opera en múltiples plataformas de red/base de datos y admite procesos de cambio, configuración y manejo de incidentes para una integración fácil con los sistemas existentes. El uso de SMARTPATCH para aprovisionar automáticamente servicios dentro de un entorno de oficina estándar podría mejorar la eficiencia de los cambios (y reducir los costos) en un 40% o más.

Seguridad

La intervención humana es el principal motivo de infiltración y fallo de la red. Obtenga actualizaciones rápidas y automatizadas para la identificación de fallas, cambios de puertos y desconexiones. SMARTPATCH administra y realiza un seguimiento de cada interacción con su red física para minimizar el tiempo de inactividad y evitar intrusiones.

Componentes del sistema

Hardware de escáner avanzado

Se comunica con el  software SMARTPATCH

Hardware de escáner avanzado
Paneles de cobre inteligentes

Registra el estado de interconexión de red

Paneles de cobre
Paneles de fibra inteligentes

Admite  cableado de fibra de modos múltiples o monomodo

Paneles de fibra
Cordones de cobre y fibra

Comunica la conexión física

Cordones de cobre y fibra