Sensor de caja de pared inteligente, multitecnología, 24VDC, 0-10V, blanco
ODDMT-MLW
Sensor inteligente multitecnología de caja de pared con atenuación de 24V V, sensor de entrada de 12-24V, aplicación configurable; blanco
El sensor de caja de pared con atenuación de 24V inteligente de Leviton (ODDMT-MLW) está diseñado para usar con un paquete de alimentación OPP20 u OSA20 u otras fuentes de bajo voltaje (24 V) de Leviton. El sensor utiliza detección de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) y tecnología de microfonía para monitorizar la ocupación de una habitación.
¿Tiene alguna pregunta acerca de un sensor de ocupación o un sensor de desocupación?
Color: blanco
Especificaciones
-
07/09/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/12/2024 Verse abre en una pestaña nueva
Hoja de instrucciones
-
12/21/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
08/22/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/31/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/31/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/31/2024 Verse abre en una pestaña nueva
Recursos
-
07/09/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/12/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
01/21/2026 Verse abre en una pestaña nueva
-
06/17/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/12/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
11/14/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/12/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/12/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/08/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477009604
Características y beneficios
- Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación/desocupación, atenuación y encendido manual/apagado automático del ASHRAE 90.1, el IECC y la Parte 6 del Título 24 de 2022
- Cabe en una caja de pared estándar y se puede combinar con otras unidades
- El ODDMT está diseñado para usar con un paquete de alimentación (OPP20 u OSA20) u otra fuente de bajo voltaje (24 V) de Leviton
- El campo de visión de 180° proporciona una cobertura de aproximadamente 93 metros cuadrados
- La distancia máxima de detección frente al sensor es de 9 a 12 metros y 4 a 6 metros a ambos lados
- La tecnología PIR más reciente detecta con precisión movimientos menores de hasta 36 metros cuadrados y movimientos mayores de hasta 93 metros cuadrados
- Tecnología de microfonía capaz de detectar la actividad humana y no requiere línea de visión directa
- Fotocélula integrada para mantener apagado el aprovechamiento de la luz solar
- Agregue un paquete de alimentación y receptáculos controlados para controlar la carga de tomas
- Utilice el proceso P2P (push to Pair) de Leviton para crear un sistema de múltiples vías para hasta 5 productos
- Placa frontal y placa de pared con tratamiento antimicrobiano disponibles
- La configuración avanzada puede realizarse con la aplicación Leviton Smart Sensor en cualquier dispositivo Android o iOS con Bluetooth