Cargando...

Sensor de caja de pared inteligente, multitecnología, 120-277VAC, interruptor, blanco

ODSMT-MDW

Sensor de caja de pared multitecnología inteligente, configurable por aplicación; encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático, requiere cable neutro, 120-277VAC, 50/60 Hz; blanco

Color: blanco

Especificaciones

Recursos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477009543

Características y beneficios

  • Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación/desocupación, atenuación y encendido manual/apagado automático del ASHRAE 90.1, el IECC y la Parte 6 del Título 24 de 2022
  • Cabe en una caja de pared estándar y se puede combinar con otras unidades
  • El campo de visión de 180° proporciona una cobertura de aproximadamente 93 metros cuadrados
  • La distancia máxima de detección frente al sensor es de 9 a 12 metros y 4 a 6 metros a ambos lados
  • Tecnología de microfonía capaz de detectar la actividad humana y no requiere línea de visión directa 
  • Fotocélula integrada para mantener apagado el aprovechamiento de la luz solar
  • Utilice el proceso P2P (push to Pair) de Leviton para crear un sistema de múltiples vías para hasta 5 productos
  • La configuración avanzada puede realizarse con la aplicación Leviton Smart Sensor en cualquier dispositivo Android o iOS con Bluetooth