Cargando...

Sensor inteligente con fotocélula, montaje en extremo/accesorio, PIR, sensor de ocupación, 120-480VAC, 50/60 Hz, lente incluida de 2,7 m y 6,1 m, conectividad Bluetooth™

OFDUZ-ISW

Sensor de ocupación PIR de aprovechamiento de la luz solar con atenuación; montaje en extremo/accesorio; voltaje universal de 120-480VAC 50/60 Hz; clasificación IP66 para altas y bajas temperaturas, impermeable, para interiores/exteriores; atenuación de 0-10V V de zona única, relé de 120-347VAC bipolar de 5A; lente de 20 a 6 metros y lente de 6 a 12 metros incluidos, en caja individual

Los sensores de montaje en accesorio integrados de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) IP66 inteligentes de Leviton están diseñados para usar con controladores de atenuación de conmutación o LED de 0-10V V y balastres fluorescentes. Los sensores...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Recursos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477602218

  • Especificaciones eléctricas

    Tecnología de atenuación: 0-10VDC

    Frecuencia: 50/60 Hz

    Clasificación de carga: consulte la hoja de datos/especificaciones del producto

    Voltaje: universal

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: interior/exterior

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C

    Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación

    Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 185°F (-40° a 85°C)

  • Especificaciones mecánicas

    Color: blanco

    Grado: comercial

    Clasificación IP: IP66 (tipo 3R)

    Tipo de montaje: montaje en accesorio de extremo/luz

    Configuración de montaje del sensor: externo

    Tamaño: ancho: 54,4 mm (2,14 pulgadas) Longitud: 155,4-168,6 mm (6,12-6,63 pulgadas) Profundidad: 41,0 mm (1,61 pulgadas)

  • Especificaciones de rendimiento

    Patrón: 360°

  • Características del producto

    Aplicación: depósitos, bahías de carga,Iluminación al aire libre,Aparcamientos de garajes,Gimnasios,Bibliotecas,Alto montaje,Ubicación húmeda

    Puesta en marcha: habilitado para aplicaciones

    Montaje: se monta en un accesorio de luz

    Línea de productos: sensores inteligentes

    Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)

    Tipo de sensor: ocupación/desocupación

  • Normas y certificaciones

    Listados: se pueden usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019

  • Tipo

    Tipo de producto: sensor inteligente con fotocélula

  • Garantía

    Garantía: limitada de 5 años

Características y beneficios

  • Se puede usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019
  • Clasificación IP66 (cuando se instala en una caja/accesorio con clasificación IP66 apropiado)
  • Modelos de 120-277V
    • 120-277VAC unipolar
  • models120-347VAC unipolar
    • 208-480VAC
  • Agrupación de malla16 productos por grupo
    • Espacios ocupados
    • Aprovechamiento de luz solar
  • Programación - Solo modelos de voltaje universal
    • Programación semanal
    • Reloj de tiempo o reloj astronómico
    • Cambio de nivel, modo de funcionamiento, modo de luz solar
    • Los modelos sin la función de programación integral pueden formar parte de un grupo con programación
    • Controla cargas de iluminación LED de hasta 6,7 A
  • Conmutación de un nivel
  • Modo de ocupación:
    • Deshabilitado (solo fotocélula)
    • Encendido automático/apagado automático
  • El campo de visión de 360° proporciona una cobertura de hasta 800 m2 y lentes de 6 m a 6 m, además de máscaras de pasillo incluidas