Cordones de interconexión de fibra Premium Plus
PRMPC
Los cordones de interconexión de fibra óptica Premium Plus están diseñados para interconectar o cruzar redes de fibra dentro de sistemas de cableado estructurado, que incluyen centros de datos, CATV de banda ancha, red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON), multiplexación WDM o DWDM, y servicios de fibra para casas (Fiber-to-the-Home, FTTH) y de voz en redes de acceso y metropolitanas ATM y SONET. El servicio de devolución rápida está disponible con pedidos de hasta 100 cordones de interconexión y se envía en un plazo de tres días hábiles. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener más detalles.
Obtenga más información acerca de nuestro conector LC de cuerpo único con...
Especificaciones
Recursos
-
05/31/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
Características del producto
Tipo de ensamble: cordón de interconexión de fibra
Conector: LC-LC,SC-LC,SC-SC,SC-ST,ST-ST,SC/APC-SC/APC,LC/APC-LC/APC,FC-FC,FC/APC-FC/APC
Familia: Premium Plus
Tipo de fibra: OM1,OM3,OM4,OM5,OS2
Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado
Características y beneficios
- Disponible en configuraciones simples, dúplex y flexibles
- Opciones de conectores LC, LC de arranque único, LC/APC, SC, SC/APC, ST, FC y FC/APC
- Servicio rápido y entrega veloz
- Conectores y fundas con código de color que cumplen con TIA
- Revestimiento y fundas de cable con código de color para una identificación sencilla de la fibra
- Opciones de fibra: OM1, OM3, OM4, OM5 y OS2
- 100% probado para pérdida de inserción y monomodo para pérdida de retorno
- La opción de funda unificada incluye una característica de polaridad reversible, lo cual permite cambios de polaridad en el campo sin herramientas.
- El diseño de funda única es ideal para aplicaciones de alta densidad y viene estándar con cables redondos de 2 mm
- Los cordones de la serie Premium Plus incluyen una garantía de por vida limitada cuando se utilizan con otro cableado de Leviton y son instalados por un contratista certificado de Leviton
- Otros colores de revestimiento personalizados disponibles con cantidad mínima de pedidos (Minimum Order Quantity, MOQ) y plazos de entrega correspondientes