Cables flexibles y juegos de cables flexibles para fibra Premium Plus
PRMPT
Los cables flexibles de fibra óptica y los juegos de cables flexibles Premium Plus son ideales para el empalme de fusión en la conectividad de fibra necesaria para los sistemas de cableado estructurado, que incluyen los centros de datos, CATV de banda ancha, red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON), multiplexación WDM o DWDM, y servicios de fibra para casas (Fiber-to-the-Home, FTTH) y de voz en redes de acceso y metropolitanas ATM y SONET. El servicio de giro rápido está disponible para pedidos de hasta 100 cables flexibles o 20 juegos de cables flexibles, y se envía en un plazo de tres días hábiles. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener más detalles.
Especificaciones
Recursos
Información técnica
Características del producto
Tipo de ensamble: cable flexible de fibra
Conector: ST,SC,SC/APC,LC,LC/APC,FC,FC/APC
Familia: Premium Plus
Tipo de fibra: OM1,OM3,OM4,OM5,OS2
Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros
Características y beneficios
- Disponible en opciones de conector LC, LC/APC, SC, SC/APC, ST, FC y FC/APC
- Juegos flexibles de 6, 8, 12 o 16 después de la secuencia de colores TIA
- Conectores LC y SC con código de color TIA con fundas blancas de 900 micrones
- Opciones de fibra: OM1, OM3, OM4, OM5 y OS2
- 100% probado para pérdida de inserción y pérdida de retorno monomodo
- Los cordones de la serie Premium Plus incluyen una garantía de por vida limitada cuando se utilizan con otro cableado de Leviton y son instalados por un contratista certificado de Leviton
- Servicio rápido y entrega veloz