Cargando...

Todos los ICFT no son iguales

Elija Leviton para obtener una protección más completa.

Baño de lujo con ICFT Decora
Fin de la vida útil del ICFT

Conozca la información

Como los primeros interruptores de circuitos ICFT que cumplen con los requisitos de mayo 2021 UL, los ICFT de Leviton establecen el estándar de seguridad para el hogar y bloquean a los usuarios si se pierde la protección contra fallas a tierra.

Es así de simple.

Mantenga la seguridad de los clientes con una protección de cierre total

Escoja un producto que brinde seguridad adecuada a sus clientes. Cada año, en los EE. UU., decenas de miles de personas son víctimas de choques o electrocución. El trabajo que realice puede afectar a sus clientes en los próximos años. Confíe en los ICFT y los ICFA/ICFT de Leviton para protegerlos de los peligros de los choques eléctricos.

Datos rápidos

La ventaja de Leviton

  • Fabricamos el primer interruptor de circuitos ICFT del mercado que evita el restablecimiento del dispositivo si se pierde la protección contra fallas a tierra.

¿Por qué escoger los interruptores ICFT de Leviton?

  • Otros fabricantes pueden permitir que sus productos ICFT se restablezcan incluso después de que se pierde la protección, aprovechando las exenciones de UL y brindando a los usuarios alimentación sin protección.
contratista

Protección ICFT superior. Tecnología avanzada. Exclusivo de Leviton.

1
Función patentada de cierre de restablecimiento de Leviton
Evita el restablecimiento en caso de que el ICFT esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra.
2
Obturadores a prueba de manipulaciones
Cumple con el requisito NEC® 406.12 al bloquear el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos o tres clavijas
3
Abrazadera estándar con conexión automática a tierra
Conecta a tierra el producto en instalaciones de cajas de metal con conexión a tierra
4
Luz indicadora del estado
Las indicaciones LED en rojo y verde ofrecen información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección, además del cableado correcto
5
Solo 1.026” sobresale en la caja de pared
Ocupa hasta un 25% menos de espacio en la caja de pared que otros ICFT para una instalación más fácil
6
Las terminales son resistentes a la alta torsión
Tolera la instalación con herramientas eléctricas de alta torsión y evita la tracción del cableado
7
Cableado posterior y lateral
Dos opciones de cableado convenientes; la abrazadera externa también ofrece una indicación visual de la ubicación adecuada del cable
8
Diagnóstico fácil de leer
Los LED fáciles de leer ayudan a comunicar la condición del disparo y el tipo de falla.
9
Tecnología de disparo hidráulico-magnético
La tecnología de disparo hidráulico-magnético garantiza el disparo preciso, incluso en rangos de temperaturas extremos.
10
Con capacidad inteligente disponible
Conectividad Wi-Fi® o Ethernet opcional con la aplicación My Leviton. Más información
11
Supera los estándares de seguridad de UL
Los interruptores de circuitos con doble función y con fuga a tierra superan los estándares de seguridad de UL.

Explore nuestros ICFT

Cualquiera sea su aplicación, la línea de receptáculos ICFT de Leviton ofrece una amplia variedad de opciones

1. La norma UL943 ya no exime a los interruptores de circuitos ICFT de detectar y alertar cuando el solenoide de disparo y/o el semiconductor de conmutación fallan en estado “abierto”, lo que hace que el interruptor de circuitos ICFT no pueda dispararse en respuesta a una condición de falla, lo que resulta en una pérdida completa de la protección ICFT. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor de este requisito es el 8/11/24. Los ICFT de Leviton siempre han cumplido con los requisitos de seguridad más estrictos.

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca del final de la vida útil del ICFT?