Cargando...

Seguridad eléctrica del hogar

Cómo proteger a su familia y hogar

Familia cenando juntos
No hay tiempo como el presente para echar un buen vistazo a su hogar y realizar los cambios necesarios para eliminar los peligros eléctricos que pueden provocar incendios o choques eléctricos. Obtenga más información acerca de todas las ofertas de Leviton que pueden ayudarlo a mantener a su familia y su hogar seguros.

ICFA: ayudan a prevenir incendios eléctricos en el hogar

Los tomacorrientes ICFA (interruptores de circuito por falla de arco) están diseñados para ayudar a prevenir incendios eléctricos que pueden estar causados por fallas de arco potencialmente peligrosas. Una falla de arco es una condición de arco accidental que se produce en un circuito eléctrico. El arqueo puede crear calor de alta intensidad que puede encender el material circundante, como el marco de madera o el aislante. Si el ICFA detecta una condición de arco peligrosa, responde interrumpiendo la electricidad en ese circuito.

dos productos ICFA
dos productos ICFT

ICFT:  Ayude a prevenir choques eléctricos

Los tomacorrientes ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra) son productos de seguridad importantes que ayudan a proteger a las personas de choques eléctricos debido a fallas a tierra peligrosas. Los ICFT monitorizan la alimentación eléctrica que se alimenta de cualquier cosa enchufada en el tomacorriente. Si se detecta una falla a tierra, se corta la alimentación del artículo en una fracción de segundo, para ayudar a prevenir lesiones graves o la muerte.

ICFA/ICFT con doble función

La protección contra incendios eléctricos que podrían producirse debido a fallas de arco y contra choques eléctricos provocados por fallas a tierra es una parte importante del sistema eléctrico de todo hogar. Los tomacorrientes ICFA/ICFT con doble función ayudan a crear un entorno más seguro al ofrecer protección contra ambos peligros en un producto inteligente.

Dos productos ICFA/ICFT con doble función
Dos tomacorrientes a prueba de manipulaciones

A prueba de manipulaciones

Los tomacorrientes a prueba de manipulaciones® ayudan a proteger a los niños de peligros eléctricos que pueden ocurrir si intentan insertar un objeto extraño, como llaves, en un tomacorriente. Son imprescindibles para todas las habitaciones en las que hay niños.

Productos de seguridad

Datos y consejos

Actualice a tomacorrientes ICFT de Leviton para un hogar más seguro: proyecto de la semana

No hay nada más importante que la seguridad de su familia. Vea de qué manera puede ayudar a mantener la seguridad y la protección de su familia actualizando los tomacorrientes estándar a tomacorrientes a prueba de manipulaciones y tomacorrientes ICFT.

Serie de respuestas de Leviton: Cómo prevenir choques eléctricos

Aprenda a proteger a su familia de choques eléctricos con los ICFT de Leviton.

Serie de respuestas de Leviton: qué hacer cuando se dispara su tomacorriente ICFT

Su tomacorriente ICFT se disparó... ¿ahora qué? Mire este breve vídeo para obtener más información.

Serie de respuestas de Leviton: Explicación de la protección contra incendios y choques

Leviton brinda la mejor protección eléctrica contra incendios y choques. Descubra la diferencia entre cada una de estas tecnologías que salvan vidas.

Protección ICFA de Leviton

Las fallas de arco, que a menudo no se ven, pueden ocurrir en cualquier lugar del sistema eléctrico del hogar, incluso dentro de las paredes, en conexiones eléctricas flojas o dentro de cordones eléctricos dañados accidentalmente por afectar los muebles.

Recursos


¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de la seguridad eléctrica en el hogar?