Cargando...

Vídeos de hogar conectado

Biblioteca de vídeos

Vídeos de hogar conectado

Vídeos de SMC inalámbricos

SMC inalámbricos para el hogar conectado
Ventajas del SMC inalámbrico
Instalación y montaje de SMC inalámbricos
Instalación del juego de protección contra sobretensiones de caja de conexiones
Montaje e instalación del anillo de reborde en un SMC
Instalación del juego de abrazadera de sillín de Leviton en un SMC
Instalación y unión de dos SMC inalámbricos para un sistema de múltiples bahías
Instalación del soporte de estantería universal de plástico en un SMC
Instalación del anillo de enrutamiento de cables en un SMC
Instalación de la puerta con bisagra y ventilación en un SMC inalámbrico
Características y métodos de puertas con bisagras y ventilación para un SMC inalámbrico
Instalación de la cubierta con ventilación en un SMC inalámbrico
Cómo extraer la cubierta con ventilación de un SMC inalámbrico
Instalación de un SMC inalámbrico en una pared existente
Cómo reemplazar una puerta de metal con una puerta con bisagra de plástico con ventilación en un SMC
Cómo reemplazar una puerta de metal con una puerta de plástico con ventilación en un SMC
Cree más capacidad en un SMC de metal con una puerta con bisagra y ventilación

Vídeos de SMC de metal

Montaje completo del SMC de Leviton
Instalación del módulo de CATV premium 47693-16P - 1x16
Instalación de cables de bajo voltaje en el SMC de Leviton
Preparación del cable coaxial
Instalación del enrutador Comcast Triple Play
Instalación de la puerta con bisagra premium 47605-42S
Instalación del soporte universal de estantería 47612-UBK en el SMC
Instalación del módulo de distribución de línea telefónica en el SMC de Leviton
Instalación del panel de giro y montaje Cat 6 24-Port en el panel Structured Media de Leviton
Instalación del módulo Cat 6 en el SMC de Leviton
Instalación del módulo doble de alimentación de CA y protección contra sobretensiones en el SMC de Leviton
Instalación de cables en un SMC de Leviton
Montaje de un SMC de Leviton en pasadores