Cargando...

Fuentes de alimentación

Residencial

Fuentes de alimentación

Juegos de cajas de conexiones y módulos de alimentación de CA estándar, con protección contra sobretensiones

  • Caben en cajas de centros Structured Media® de 36 cm, 53 cm, 71 cm y 107 cm
  • Las versiones protegidas contra sobretensiones brindan protección mejorada y filtro EMI/RFI según los estándares UL 1449

Módulo de sobretensión de CA

  • Incluye seis receptáculos NEMA 5-15P con protección contra sobretensiones
  • Permite incluir seis adaptadores de alimentación CA/CC fácilmente en las cajas de centros de Structured Media
  • Alimenta enrutadores, interruptores, módems, controles de volumen, centros de cámaras y otros productos de montaje en SMC

Conexión de CC

  • Elimina la necesidad de utilizar más de dos adaptadores de alimentación CA/CC
  • Contiene seis salidas de alimentación de 12 V CC a un total de hasta 1500 mA
  • Contiene tres salidas de alimentación de 24VDC a un total de hasta 1.000 mA, incluido un conector F
  • Cables de alimentación de salida incluidos para todas las conexiones excepto las de conector F de 24 V CC

Fuente de alimentación de CC flexible

  • Entrada de 120 V CA - 60 Hz
  • Seis salidas de 12 V CC con protección contra sobretensiones a 3,34 A en total
  • Dos receptáculos de CA NEMA 5-15 a 15 A en total

Minifuente de alimentación de CC universal

  • 90-264 V CA - Entrada de 50/60 Hz
  • Nueve salidas de 12 V CC con protección contra sobretensiones a 3,34 A en total
  • Un receptáculo de alimentación de CA IEC
  • Para uso internacional y en América del Norte
Resultados 1-4 de 4
Sin resultados