Cargando...

Productos complementarios Anywhere sin cable.

No se necesita cableado, agujeros, aplicación ni Internet

Los atenuadores Anywhere y los interruptores complementarios  son fáciles de instalar y  no requieren cableado. Se emparejan con atenuadores, interruptores y productos conectables miniatura Decora Smart con Wi-Fi® Gen para agregar control de iluminación donde lo necesite: una escalera, un pasillo, áreas abiertas con múltiples entradas o para controlar una lámpara desde un interruptor de pared.
¿Inteligente o no? Puede usar productos complementarios como productos no conectados o hacerlos inteligentes usando wifi y la aplicación My Leviton. De cualquier modo, disfrute de la ventaja de una instalación sin cables en cualquier lugar donde desee la comodidad de un interruptor de luz adicional.

Cómo funcionan los productos complementarios Anywhere

Cómo trabajan los compañeros en cualquier lugar

Características de los productos complementarios Anywhere sin cable.

1
Solo para uso en varias vías
Requiere un atenuador principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen o un atenuador conectable mini para funcionar.
2
Atenuador independiente o inteligente
Se puede utilizar como atenuador múltiple estándar o como atenuador inteligente de Wi-Fi.
3
Interruptor basculante
Presione la parte superior del balancín una vez para encender la luz o presiónela dos veces para encender la luz con el brillo máximo. Presione la parte inferior para apagarla.
4
Batería reemplazable
CR2025 batería incluida con una vida útil estimada de de 5 año baterías. Cambie la batería fácilmente sin extraer el producto de la pared.
5
Barra de control de atenuación/brillo
Presione la parte superior e inferior de la barra hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de iluminación.
6
Solo para uso en varias vías
Requiere un atenuador principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen o un atenuador conectable mini para funcionar.
7
Interruptor independiente o inteligente
Requiere un interruptor Decora Smart® Wi-Fi® Gen principal, un atenuador, un interruptor conectable mini o un atenuador conectable mini para funcionar.
8
Interruptor basculante
Presione la parte superior del balancín para encender la luz y la parte inferior para apagarla.
9
Batería reemplazable
CR2025 batería incluida con una vida útil estimada de de 5 año baterías. Cambie la batería fácilmente sin extraer el producto de la pared.
Añada un interruptor de pared sin cable Anywhere

Cree un nuevo atenuador o ubicación de interruptor en cualquier lugar dentro de un rango de 15 metros del producto Decora Smart con wifi de segunda  generación principal para controlar la misma luz.

Añada un interruptor de pared sin cable Anywhere
Controle lámparas desde un interruptor de pared

Agregue control de encendido/apagado y atenuación/brillo de las lámparas conectadas cuando esté emparejado con una clavija inteligente de atenuador D23LP, o control de encendido/apagado cuando esté emparejado con una clavija inteligente D215P.

Añada un interruptor de pared sin cable Anywhere
Instalación fácil

Se monta en la mayoría de las superficies de pared interiores con adhesivo o en cualquier caja de pared sin necesidad de cableado

Añada un interruptor de pared sin cable Anywhere
Dé un acabado

Añada un aspecto prolijo y perfecto con las placas de pared sin tornillos de una o varias unidades Decora Plus de Leviton (se venden por separado).

Añada un interruptor de pared sin cable Anywhere
Utilícelo como una aplicación tradicional independiente de múltiples vías o en una aplicación Smart con wifi de múltiples vías. No se requieren agujeros de corte, cables en funcionamiento, wifi ni aplicaciones para la configuración y el funcionamiento.

Explore nuestros productos complementarios Anywhere sin cables

Cómo escoger el producto complementario adecuado

Los productos complementarios Anywhere están diseñados para usarse en aplicaciones de tres vías o ubicaciones múltiples. Deben emparejarse con un atenuador principal un interruptor, un sensor de movimiento, una toma de corriente, un mini atenuador enchufable o una mini toma de corriente enchufable Decora Smart con Wi-Fi para funcionar. Los siguientes gráficos identifican con qué productos principales se pueden usar.

Atenuador
complementario DAWDC para usar con
Wifi
Atenuador principalD26HD, DN6HD, D23LP
Control de velocidad de ventilador principalD24SF
Sensor principalD2MSD
Interruptor
complementario DAWSC para usar con
Wifi
Interruptor principalD215S, DN15S, D2SCS, D215P
Control de velocidad de ventilador principalD24SF
Atenuador principal (solo encendido/apagado)
D26HD, DN6HD, D23LP
Sensor principal
D2MSD
Salida principal
D215R

Opciones de productos complementarios cableados

¿Busca un producto complementario cableado?

Opciones de productos complementarios cableados

Preguntas frecuentes sobre los productos Anywhere sin cables de Leviton

Recursos


¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos complementarios sin cable?