Cargando...

Soluciones de control e iluminación LED

para depósito

Iluminación de depósitos y control de iluminación

Controles e iluminación LED en aplicaciones de depósitos

Los controles e iluminación LED juegan un papel importante en una aplicación de depósito. Mejore la forma en que se almacenan y envían los productos. La iluminación y los controles LED correctos pueden brindar visibilidad en múltiples ejes, mejorar la seguridad para mover equipos pesados y el tráfico peatonal, promover la reducción de la iluminación en pasillos desocupados y brindar ahorro energético. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una aplicación de depósito.

Accesorios de luz LED y controles de iluminación LED para depósitos
Cómo defender las soluciones de iluminación LED y control de iluminación LED

en depósito

Formación

Mejorar la forma en que se almacenan y envían los productos con iluminación LED y controles de iluminación LED.

Proporciona visibilidad en múltiples ejes | Mejora la seguridad para mover equipos pesados y tráfico peatonal | Promueve la reducción de iluminación en pasillos desocupados | Ahorra energía

Iluminación LED y controles LED para depósitos

Marcas de accesorios de iluminación LED

Controles de iluminación LED y submedición

Pasillos de depósitos

Garantiza la visibilidad instantánea | Promueve la seguridad y alerta el tráfico de montacargas y peatones | Proporciona detección de ocupación y ahorro energético para áreas con menos tráfico

Control de iluminación e iluminación para pasillos de depósitos

Soluciones de accesorios de luz LED para pasillos de depósitos

Control de iluminación LED para pasillos de depósitos

Sensores de montaje alto

Los sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo son ideales para espacios de almacenamiento con menos tráfico, la iluminación en cada pasillo se controla de forma independiente y se enciende/apaga o se apaga parcialmente según la ocupación.

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Almacenamiento en frío

Promueve la iluminación brillante y de bajo brillo | Garantiza una iluminación segura y constante en temperaturas extremas | Enciende las luces solo cuando es necesario

Iluminación LED y controles LED para almacenamiento en frío

Soluciones de accesorios de luz LED para almacenamiento en frío

Control de iluminación LED para almacenamiento en frío

Sensores de almacenamiento en frío

Los sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo para almacenamiento en frío son ideales para espacios de almacenamiento con menos tráfico, la iluminación en cada pasillo se controla de forma independiente y se enciende/apaga o se apaga parcialmente según la ocupación.

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Parte trasera de la casa

Establece un ambiente cómodo y productivo | Garantiza una iluminación sin brillo | Cumple con los requisitos de los códigos de energía

Iluminación LED para salas de descanso

Soluciones de accesorios de iluminación LED para aplicaciones administrativas

Control de iluminación LED para aplicaciones administrativas

Controles de sensores

Las áreas con menos tráfico pueden quedar desocupadas durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación para mayor seguridad y ahorro energético adicional.

Controles de detección
Recursos de control e iluminación para aplicaciones de depósitos

Folleto vertical para depósitos

Descargar
Folleto vertical sobre depósitos

Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED

Contáctenos