Todas las empresas, hospitales, escuelas y agencias gubernamentales requieren redes de mayor rendimiento y velocidades más rápidas para satisfacer la demanda de datos actual. Al mismo tiempo, más productos “inteligentes” y habilitados para IoT que se unen a la red ejercen presión adicional sobre el ancho de banda de la red. Las soluciones de cableado de cobre y fibra de Leviton están diseñadas para estas exigentes redes empresariales. Todos nuestros sistemas cumplen con los requisitos de IEEE, TIA e ISO/IEC para redes de misión crítica que funcionan a 10 Gb/s, y el rendimiento ha sido verificado por laboratorios de pruebas independientes.
Cableado horizontal
La categoría 6A sigue siendo el cableado recomendado para todas las instalaciones de red horizontales nuevas. Puede manejar aplicaciones de tasa de datos más alta a 2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 10 Gb/s, al tiempo que proporciona mayor supresión de diafonía exógena a frecuencias más altas. Estas tasas de datos son cada vez más necesarias para aplicaciones como la transmisión de vídeo 4K en aulas y salas de conferencias, transferencias de datos de imágenes médicas en hospitales y puntos de acceso inalámbrico en áreas de mucho tráfico. No es de extrañar que los estándares industriales ahora recomenden la instalación de Cat 6A , y se espera que los estándares emergentes como los sistemas de construcción inteligente TIA (TIA-862-C) requieran Cat 6A para el cableado horizontal a los puntos de acceso inalámbricos.
Cableado de red troncal
A medida que los requisitos de ancho de banda continúan creciendo, su red troncal de fibra debe ser lo suficientemente sólida como para soportar el aumento del tráfico y vivir múltiples actualizaciones técnicas. Ya sea que implemente un canal de interconexión o de interconexión, confíe en los componentes de fibra de Leviton para obtener un rendimiento óptimo desde la sala de equipos hasta la sala de telecomunicaciones. Nuestro sistema OM4 puede transmitir 10 Gb/s a 550 metros, 150 metros más lejos que el OM4 estándar.