Cintas de pérdida ultrabaja OPT-X™ HDX Unity
UNHDX-CAS
Las cintas MTP HDX Unity han sido diseñadas para las redes de centros de datos más exigentes, donde es necesario contar con alcance extendido y múltiples puntos de conexión. Están preterminados, se prueban previamente y vienen con conexiones MTP de 12 o 24 fibras. Las cintas se fabrican a medida según sus especificaciones: seleccione entre conectores LC o MTP para aplicaciones de 10, 40, 100, 200 o 400 Gb/s.
Especificaciones
Recursos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Características y beneficios
- Conectores MTP de pérdida ultrabaja de 8 y 12 fibras
- Caben en paneles, cajas y marcos UHDX OPT-X
- Configure hasta 48 fibras para 24 canales (10 G) y 6 canales (40 G)
- Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
- Aplicaciones de 12-F: cintas MTP-a-LC de polaridad universal; requiere troncos del método B con una cinta en cada extremo
- Etiquetado para identificar canales, cableado y polaridad
- La fibra preterminada elimina la necesidad de llevar a cabo terminaciones en campo y empalmes complicados.
- Hay disponible una gama de fibras, entre las que se incluyen las fibras monomodo, de modos múltiples, de modos múltiples optimizadas con láser
- Fácil instalación y extracción con una sola mano