Cintas TAP OPT-X™ HDX
UNHDX-TCS
Las cintas TAP HDX ofrecen una monitorización en tiempo real de la red o entorno SAN. El punto de análisis de tráfico (traffic analysis point, TAP) es un producto pasivo que permite que se revise el tráfico del canal en busca de anomalías en el rendimiento o la seguridad de la red. En la cinta HDX, el TAP es parte del entorno de cableado estructurado y elimina la necesidad de contar con un panel adicional para implementar los TAP. El hecho de contar con este TAP dentro de la cinta HDX mejora la densidad y reduce la huella de fibra necesaria en un gabinete.
Especificaciones
Recursos
Características y beneficios
- Monitorice hasta 144 fibras en 1RU de bastidor
- Componentes de baja pérdida para mejor el rendimiento del canal
- Disponible en OM4 monomodo y de modos múltiples, con conectores MTP o LC
- Relaciones de división de 70:30 y 50:50
- Admite monitorización de canales de 10G, 25G,40G y 100G
- La cinta de conversión admite puertos de distribución para aplicaciones de 40G y 10G a 25G
- Opciones para admitir tranceivers de 40G de Cisco y Arista