Cargando...

Mazos de cables de matriz de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity

UNITY-AHA

Los arneses de matriz MTP OPT-X Unity están preterminados, se prueban previamente y pueden usarse con soportes en lugar de cintas y cajas MTP para brindar una solución de unidad de bastidor cero (Zero-U). Disponibles en OM3, OM4 y OS2, los arneses están diseñados para interconectar cableado estructurado directamente a transceptores activos con una interfaz MPO/MTP. Los arneses se ofrecen con MTP de 8, 12 o 24 fibras, según la aplicación. Los conectores MTP tienen una pérdida ultrabaja para admitir una distancia máxima y...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Recursos

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de montaje: mazo de cables de fibra

    Conector: MTP-MTP, MTP-LC

    Familia: Opt-X Unity

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OS2

    Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado

Características y beneficios

  • Conectores MTP a MTP preterminados en modo múltiple optimizado con láser
  • Cable personalizado de longitud reducida para empaque en el gabinete/bastidor
  • Escalonamiento personalizado disponible
  • Las opciones de polaridad MTP son A, B y C del método TIA
  • Se usan junto con los soportes MTP (Zero-U) o con placas adaptadoras
  • 100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos para cada ensamble
  • Todos los ensamblajes están etiquetados con el número de serie y la longitud para facilitar su identificación y los pedidos
  • Los arneses de matriz MTP Opt-X Unity cuentan con conectores MTP de pérdida ultrabaja de 8 y 12 fibras para redes que requieren alcance extendido o múltiples puntos de conexión
  • Se utiliza en sistemas de cableado de 12 o 24 fibras
  • Fundas codificadas por colores

Videos relacionados 

Sistema de migración de fibra óptica Opt-X Unity