Cordones de matriz de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity
UNITY-ARR
Los cordones de matriz MTP-MTP de 40/100 G OPT-X Unity están diseñados para interconectar cableado estructurado directamente en equipos activos con una interfaz de transceptor MPO/MTP. También se utilizan como cables de interconexión directa para conexiones punto a punto. Los conectores MTP cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la máxima distancia y los puntos de conexión múltiples mientras se mantienen dentro de los límites ultrabajos del IEEE.
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Recursos
Información técnica
Características del producto
Tipo de ensamble: cordón de matriz de fibra
Conector: MTP-MTP
Familia: Opt-X Unity
Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2
Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado
Características y beneficios
- Se ofrecen en tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
- Los cordones de matriz MTP de 8, 12 y 24 fibras ofrecen una ruta de migración de 10G a 40/100 G
- Disponible en longitudes de 1, 2, 3, 5 y 10 metros