Cargando...

Enlaces de fibra de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity

UNITY-TRK

Los cables troncales MTP® OPT-X Unity 40/100 G terminados y probados en fábrica conectan ubicaciones de interconexión centrales a zonas o receptáculos. Los conectores MTP cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la máxima distancia y los puntos de conexión múltiples mientras se mantienen dentro de los límites ultrabajos del IEEE. Todos los troncos se fabrican a medida de cualquier largo para cumplir con las necesidades específicas de la aplicación. Una argolla de tracción opcional, instalada en el primer extremo, protege los conectores de fibra en cables troncales de 12 a 144 fibras. La argolla de tracción cubre completamente la rotura...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Recursos

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de ensamble: enlaces de fibra

    Conector: MTP-MTP

    Familia: Opt-X Unity

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2

    Longitud: 10 metros,personalizado

Características y beneficios

  • Los cables troncales MTP® a MTP admiten velocidades de 40/100 G
  • Terminaciones disponibles en configuraciones de 24, 12 y 8 fibras
  • Solución de migración a redes de 40, 100, 200 y 400 Gb/s
  • Se ofrecen en tipos de fibra  OM3, OM4, OM5 y OS2
  • Instalación hasta un 70% más rápida que los troncos terminados en campo
  • Todos los pedidos personalizados para tipo de cable, longitud, escalonamiento, recuento de fibras y etiquetado
  • Las opciones de polaridad de MTP son los métodos TIA A, B o C.
  • 100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos para cada ensamble
  • Todos los ensamblajes están etiquetados con el número de serie y la longitud para facilitar su identificación y los pedidos

Videos relacionados 

Sistema de migración de fibra óptica Opt-X Unity