Cargando...

Cómo comprender las clasificaciones IP

Una breve descripción general de las clasificaciones de protección de entrada (IP)

Las clasificaciones IP se utilizan para definir el grado de protección de las cajas eléctricas contra la intrusión de cuerpos extraños como polvo, agua, suciedad y humedad. Estas clasificaciones son publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC).

Las clasificaciones IP consisten en un código de dos dígitos, donde cada dígito representa el rango de protección. Cuanto mayor sea el número, mayor será la protección.

Clasificaciones IP - Partícula sólida
Clasificaciones IP - Líquidos
Clasificaciones IP - Descripciones de partículas sólidas
Clasificaciones IP - Descripciones de líquidos

IP69K: Un chapuzón más profundo

En aplicaciones en las que los productos se expusieron regularmente a lavados a alta presión o alta temperatura, las clasificaciones más altas de IP68 a veces resultaron ser insuficientes.  Por lo tanto, ISO creó una clasificación especial para probar esta forma intensiva de limpieza.  Desde entonces, el Código de clasificaciones IP, también conocido como IEC 60529, ha adoptado este grado de protección y lo ha etiquetado como IP69.

Procedimiento de prueba según ISO 20653:

  • Rocío a corta distancia: 10-15 cm
  • Agua muy caliente: 80 °C/176 °F
  • Alta presión: 1160-1450 psi
  • Rotación de la placa giratoria: 5 rpm

Solo si el producto pasa esta prueba, puede considerarse con clasificación IP69K y utilizarse con confianza en entornos difíciles con limpieza a alta presión con vapor.

Demostración de clasificaciones IP de 90 grados

Productos con clasificaciones IP altas

Recursos