Los Interbloqueos mecánicos IEC serie LEV incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja no metálica impermeable. El mecanismo de interbloqueo evita que se realice y corte la alimentación bajo la carga. Los dispositivos con tecnología Inform cuentan con monitorización local y remota. Al integrar la tecnología de la Internet de las cosas industrial (Industrial Internet of Things, IIoT), los usuarios pueden identificar perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizan el tiempo de inactividad sin planificar.
Soluciones para áreas de procesamiento
Interbloqueos mecánicos
Interruptores de desconexión
Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®, disponibles en versiones de acero inoxidable y no metálicas, están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y fabricados para resistir los rigores de los entornos difíciles.
Conexiones de alimentación para cada aplicación
¡Nuestros productos impermeables en acción!
Vea cómo Leviton ayudó a Gielow Pickles a minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad con interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® impermeables e interbloqueos mecánicos serie LEV, todos con clasificación IP66, IP67, IP68 e IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión.
Soluciones para salas de degustación
Brindamos a sus clientes los últimos requisitos de carga y usted ahorra energía.
Brindamos a sus clientes los últimos requisitos de carga y usted ahorra energía.
Productos con tratamiento antimicrobiano
Una colección de productos de cableado con tratamiento antimicrobiano que mantienen las superficies de los interruptores y las placas de pared más limpias.
Soluciones de entretenimiento al aire libre
Un receptáculo para cada aplicación
Puede escoger entre la más amplia oferta de tomacorrientes receptáculos confiables y seguros de la industria.
Soluciones para estacionamientos
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en procesamiento de alimentos y bebidas.