Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, modelo de almacenamiento en frío, blanco
OSFHU-CTW
Control de iluminación con sensor de ocupación de montaje alto en accesorio, Lentes ajustables de montaje bajo de 360° (2,4 m a 6,4 m) y montaje alto (6,4 m a 1,2 m), Máscara de pasillo, Almacenamiento en frío, Tecnología de infrarrojo pasivo, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Boquilla roscada de cierre fácil, Arranque instantáneo, Regreso al último estado después de un corte de alimentación, Ganancia de autosensibilidad del aumento de temperatura, Protección de detección falsa, LED verde superbrillante. Cumple con USMCA, uso comercial - Blanco, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1
...Control de iluminación con sensor de ocupación de montaje alto en accesorio, Lentes ajustables de montaje bajo de 360° (2,4 m a 6,4 m) y montaje alto (6,4 m a 1,2 m), Máscara de pasillo, Almacenamiento en frío, Tecnología de infrarrojo pasivo, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Boquilla roscada de cierre fácil, Arranque instantáneo, Regreso al último estado después de un corte de alimentación, Ganancia de autosensibilidad del aumento de temperatura, Protección de detección falsa, LED verde superbrillante. Cumple con USMCA, uso comercial - Blanco, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1
El sensor de ocupación OSFHU de montaje alto está diseñado específicamente para áreas de montaje alto como aplicaciones de almacenes, fabricación y otras aplicaciones de techo alto. El OSFHU se instala directamente en una lámpara fluorescente industrial o una caja de distribución eléctrica. Es un sensor autónomo y relé que enciente o apaga los accesorios de iluminación individuales basándose en la ocupación en la zona de detección. Viene con tres lentes intercambiables para usar en un área general de montaje alto de 360 grados o montaje bajo de 360 grados o en un pasillo. El OSFHU brinda una cobertura confiable de hasta 12 metros. Alturas de montaje. El OSFHU también está disponible en un modelo para aplicaciones de almacenamiento en frío con temperaturas de hasta -40 grados f. Para mejorar el campo de visión de los accesorios de cuerpo profundo, se puede utilizar un accesorio adaptador de desplazamiento separado (OSFOA-00W) para posicionar el sensor debajo del cuerpo del accesorio. El adaptador simplemente encaja en un orificio de 1,27 cm en el extremo del accesorio industrial para conectar el sensor.¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
Contáctenos para obtener más información.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60 Hz
Clasificación de carga: balastre de 800VA a 120VAC, balastre de 1200VA a 277VAC, balastre de 1500VA a 347VAC, balastre de 2000VA a 480VAC, motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120-347 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, blanco-neutro
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL y CUL (modelos OSFHU). Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24.
Cumple con el Título 24: sí
Garantía
Garantía: limitada de 5 años
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Características del producto
Aplicación: almacenamiento en frío|pasillo|almacenes|instalaciones de fabricación|aplicaciones de techo alto
Puesta en marcha: manual
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFHU
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30 segundos a 20 minutos
Especificaciones medioambientales
Entorno: almacenamiento en frío
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 160°F (-40° a 71°C)
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 8 a 12 m
Patrón: 360°
Especificaciones mecánicas
Color: blanco
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Grado: comercial
Tipo de montaje: montaje en accesorio
Configuración de montaje del sensor: externo
Tamaño: altura de 8,99 mm (3,50"), ancho de 8,99 mm (3,50") y profundidad de 30,75 mm (1,25").
- Quicksnap: integrado en la boquilla de 1,27 cm, este mecanismo de bloqueo permite el montaje más rápido y sencillo, sin necesidad de una contratuerca roscada
- Reduzca el tiempo y los materiales: alcance fácilmente el balastre en cualquier extremo del accesorio sin necesidad de más cable o conectores con los conductores de cable de 53 cm incluidos
- Configuración de tiempo de retardo rápida y fácil: se puede configurar en cualquier momento sin necesidad de alimentación al sensor; el tiempo de retardo varía de 30 segundos a 20 minutos
- Verifique al instante el funcionamiento del accesorio y las conexiones de cableado: el relé de cierre “encendido instantáneo” dispara las lámparas en menos de 5 segundos
- Estabilidad de entrada alta (tecnología H.I.S.):
- La falta de circuitos de cruce optimiza la operación del relé para un funcionamiento confiable y de larga duración
- Relé de mecanismo de enganche mecánico robusto duradero para todos los tipos de carga
- Ajusta la sensibilidad del infrarrojo pasivo a medida que la temperatura ambiente aumenta para aumentar la detección de movimiento de calor a través del campo de visión
- Regresar al último estado: para seguridad y ahorro energético, el OSFHU contiene un relé con mecanismo de enganche para que, en caso de que se corte la alimentación del producto, el producto regrese al último estado conocido del relé
- Inteligencia de detección falsa: para aumentar el ahorro energético y mitigar el disparo por interferencia, el LED superbrillante indica que se ha activado la detección avanzada y las luces solo se encenderán cuando se haya determinado una verdadera ocupación