Cargando...

Cajas de conectores industriales DURAPORT™

Cajas de conectores industriales DURAPORT
  • La conexión a rosca permite una instalación fácil y brinda un sello fuerte
  • Compatible con  conectores ATLAS-X1™, EXTREME™ y GIGAMAX™ QUICKPORT™
  • La tapa del conector de soporte con sujetador protege y sella los puertos que no se utilizan
  • También es compatible con las cajas impermeables moldeadas de Leviton (1GM53 y 1GM73)

» Conectividad industrial DURAPORTse abre en una pestaña nueva

Sin resultados
Results 1-2 of 2