Los cables ADVENTUM™ cuentan con una construcción de tubo suelto completamente seco y bloqueado con agua, que cumple con los rigores del entorno al aire libre y ofrece un excepcional rendimiento contra incendios para todos los entornos de euroclase. Los cables ADVENTUM se pueden instalar en prácticamente cualquier entorno, incluyendo plantas externas, aplicaciones internas de edificios, instalaciones verticales de montaje vertical y centros de datos.
Diseño universal para interiores/exteriores
- ADVENTUM utiliza tecnología de tubos sueltos secos con tubos de protección codificados por color y miembros de resistencia que han sido cuidadosamente diseñados para un diseño compacto y resistente.
- Disponible con hasta 144 fibras ópticas monomodo o de modos múltiples insensibles a dobleces y puede tolerar temperaturas extremas (-40° a +75° C).
Instalación más rápida y fácil
- El núcleo del cable y los tubos de protección contienen una tecnología avanzada de bloqueo de agua sin gel que evita que el agua penetre en el cable sin el desorden asociado con las construcciones de gel húmedo.
- ADVENTUM se puede instalar de un armario a otro entre los edificios, lo que permite lograr un ahorro del 25% con respecto a los diseños OSP tradicionales rellenos de gel al eliminar la necesidad de terminaciones de punto de transición y los requisitos de conexión a tierra del sistema.
- Adecuado para instalación en edificios y campus; en bandejas de cables, dentro de conductos o con correa a un edificio.