Cargando...

Cable de fibra óptica soplado por aire

Fibra soplada por aire

Los requisitos de los clientes en el mercado de las comunicaciones en constante evolución continúan creciendo, ampliando los recursos de ancho de banda y comprobando el rendimiento de las redes actuales. Al escoger soluciones de sistemas de cableado, ya sea para ubicaciones pequeñas, medianas o grandes de múltiples sitios, granjas de servidores o centros de datos de ubicaciones compartidas, los planificadores de red tienen algunos problemas graves que considerar. Entre ellos, se encuentra la decisión de qué tipo y combinación de fibra  instalar para permitir la expansión y las actualizaciones de la red ha sido un dilema durante muchos años.

Fibra oscura
En el pasado, la práctica de la industria ha sido instalar “fibra oscura” para satisfacer las demandas futuras. La fibra oscura  se refiere a una fibra óptica no utilizada  en la que se ha colocado pero que no se utiliza en comunicaciones de fibra óptica. Sin embargo, la  estrategia de fibra oscura no es en absoluto riesgosa, ya que las fibras no terminadas y no probadas  pueden no ser adecuadas para el propósito cuando llegue el momento de iluminar la fibra  en el futuro.

 Sistemas de fibra soplada por aire 
Afortunadamente, existe una solución simple y rentable. Los  sistemas de fibra soplada por aire de Leviton ofrecen soluciones para aplicaciones internas y externas con Blolite y MicroBlo, líderes en el mercado. El uso de  sistemas de fibra soplada por aire proporciona una completa ausencia de riesgos mediante la preinstalación de una ruta de conductos y luego el soplado del  elemento de fibra cuando es necesario.

El sistema Blolite es flexible con redes troncales y/o fibra  a los enlaces de escritorio e incluso puede permitir enlaces de larga distancia de hasta 1 km. Blolite se instala fácilmente con aire comprimido y las fibras son fáciles de terminar y compatibles con todos los conectores ópticos estándar.

Blolite es sumamente confiable, con una tasa de fallas cero desde las primeras instalaciones en 1988. No es de extrañar que usuarios importantes como el Aeropuerto de Manchester, IBM, Ericsson, ABN Amro, el Ministerio de Defensa Británico, Aerospatiale, Pfizer y los barcos británico y estadounidense hayan aprovechado el sistema.