- Provides QUICKPORT modularity with .375" more coverage than standard wallplates
- La silueta expandida da un aspecto de diseño y oculta fácilmente los cortes irregulares en paredes de yeso o las imperfecciones alrededor de los tomacorrientes
- The 4.875" x 3.125" plate matches Leviton Midsize Wallplates for electrical devices and lighting controls. .25" depth ensures a clean fit with various devices
- Desarrolladas en nylon duradero con acabado suave
- Las placas de pared se ajustan a la caja eléctrica de una unidad
- Homologado por UL y con certificación CSA
- Disponible en cuatro colores