Ideal para aplicaciones de centros de datos y densidad ultraalta
Los entornos congestionados pueden complicar la capacidad de manejo de la red, lo que dificulta el seguimiento de la polaridad de la fibra y el cumplimiento de los límites de pérdida de enlaces del IEEE. Los conectores LC de cuerpo único fabricados en EE. UU. con tecnología SPECTRO-LINK, disponibles en troncos de fibra, arneses y cordones de interconexión de fibra Premium Plus de Leviton, son ideales para espacios reducidos, con un diseño de bajo perfil para facilitar la accesibilidad, simplificar los cambios de polaridad y lograr un rendimiento de pérdida ultrabaja.
Enlaces rápidos: Características de SPECTRO-LINK (PDF) | Nota de aplicación (PDF)