Control inteligente y sencillo de conmutación o detección y atenuación
Sensor inteligente
Combina sensores de ocupación/desocupación con conmutación de encendido/apagado (ODS15)Aplicación de sensor inteligente
Configuración fácil con la aplicación Smart Sensor; otras opciones de programación incluyen un modo predeterminado listo para usar para encendido/apagado automáticos con un tiempo de espera de 10-minute , así como una programación conveniente de botones a presión para configuraciones de habitaciones comunes.Sensor inteligente con atenuación
Combina detección de ocupación/desocupación con atenuación 0-10V (ODD10); modelo 24V (ODD24) ideal para aplicaciones de bajo voltaje para usar con un paquete de alimentación OPP20 o OSA20 .Sensores inteligentes: PIR
Sensores inteligentes: multitecnología
Sensores inteligentes: no requiere cable neutro
Sensores inteligentes: juegos de cambio de color
Sensores inteligentes: atenuación: PIR
Sensores inteligentes: atenuación: multitecnología
Sensores inteligentes: atenuación de 1000W: PIR
Sensores inteligentes: atenuación de 1000W: multitecnología
Sensores inteligentes: juegos de cambio de color para atenuación
Sensores inteligentes: accesorio de luz integrado
Sensores inteligentes: modelos antimicrobianos
Videos
Eleve sus opciones de control de sensores con sensores inteligentes de grado comercial
Fácil ahorro energético, control local y cumplimiento de códigos con una única solución. Moderne su espacio y simplifique el ahorro energético con una solución que combina detección de ocupación/desocupación con atenuación de 0-10V o control de conmutación de encendido/apagado.
Programación y configuración sencillas
Utilice el modo predeterminado listo para usar, la programación conveniente de botones a presión o la aplicación Smart Sensor. Descubra lo fácil que es programar sensores de caja de pared inteligentes comerciales con programación de botones a presión.
Empujar para emparejar para control de ubicaciones múltiples
Programación de aplicaciones para configuraciones comunes y función Push-to-Pair para ubicaciones múltiples.
Solución lista para usar
- Simplemente instale y utilice el modo predeterminado listo para usar para el encendido/apagado automático con un tiempo de espera de 10 minutos
- O aproveche las configuraciones sencillas con botones a presión para ajustes de habitación comunes
Configuración sencilla con la aplicación
- Establezca el modo de funcionamiento en encendido automático/apagado automático (ocupación) o encendido manual/apagado automático (desocupación)
- Ajuste la sensibilidad del sensor para aumentar o disminuir la zona de detección del movimiento
- Seleccione los tiempos de espera para cumplir con la finalidad del espacio
- Establezca niveles de apagado con luz natural
- Active la luz de noche y personalice el color a la medida de las necesidades del espacio y la estética
Cumplimiento con los códigos
- Se puede usar para cumplir con los requisitos de control manual y atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24
Hoja de soluciones de sensores inteligentes
Eleve sus opciones de control de detección